Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HMBCE - Ensembles de loquets magnétiques fins pour profilés
Nomenclature
HMBCE5-5
PN
Réf. pièce
MATH
Matériau du logement
Résine ABS
MATM
Mat?iau de l?imant
Ferrite
MATAB
Mat?iau de la plaque d'absorption
Acier ·faible teneur en carbone
STAB
Traitement de surface de la plaque d'absorption
Placage au chrome
NO
MG
Aimant
L
mm
P
mm
A
mm
AA
a
9 mm
N
3.5 mm
T
2.5 mm
TT
t
mm
GG
g
0.5 mm
F
mm
B
mm
P1
mm
D
6.5 mm
DD
dd
4 mm
FRPL
Plaque d'installation d'assemblage-Côté profilé
FRSCREW
Vis de fixation d'assemblage-Côté profilé
FRSCREWQ
Qté de vis de fixation d'assemblage-Côté profilé
2
FRNUT
Ecrou d'assemblage-Côté profilé
FRNUTQ
Qté d'écrous d'assemblage-Côté profilé
2
DSCREW
Vis de fixation d'assemblage-Côté porte
SCB3-6
DSCREWQ
Qté de vis de fixation d'assemblage-Côté porte
2
DSCREW2
Vis de fixation d'assemblage-Côté porte
DSCREW2Q
Qté de vis de fixation d'assemblage-Côté porte
2
DNUT
Ecrou d'assemblage-Côté porte
DNUTQ
Qté d'écrous d'assemblage-Côté porte
2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés