Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HMBCE - Thin Magnet Catch Sets for Frames
Bill of material
HMBCE5-5
PN
Part No.
MATH
Material of Housing
ABS Resin
MATM
Material of Magnet
Ferrite
MATAB
Material of Absorption Board
Low Carbon Steel
STAB
Surface Treatment of Absorption Board
Chrome Plating
NO
No.
MG
Magnet
L
mm
P
mm
A
mm
AA
a
9 mm
N
3.5 mm
T
2.5 mm
TT
t
mm
GG
g
0.5 mm
F
mm
B
mm
P1
mm
D
6.5 mm
DD
dd
4 mm
FRPL
Component Instalation Plate - Frame Side
FRSCREW
Component Attachment Screw - Frame Side
FRSCREWQ
Component Attachment Screw Qty. - Frame Side
2
FRNUT
Component Nut - Frame Side
FRNUTQ
Component Nut Qty. - Frame Side
2
DSCREW
Component Attachment Screw - Door Side
SCB3-6
DSCREWQ
Component Attachment Screw Qty. - Door Side
2
DSCREW2
Component Attachment Screw - Door Side
DSCREW2Q
Component Attachment Screw Qty. - Door Side
2
DNUT
Component Nut - Door Side
DNUTQ
Component Nut Qty. - Door Side
2
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей