Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2015/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
HME - リニアアクチュエータ
部品表
539981 HME-16-50
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2015-12-31
KDM
サイズ
mm
HUB
mm
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
HUBX
mm
AT
モータ形式
WMS
エンコーダの計測原理
AA
配線方式
IPS
Integrated position controller
ZK
Additional cooling
KU
Force assistance
FE
クランピングユニット
L1
mm
L1BASIS
mm
L2
mm
L3BASIS
mm
L4BASIS
mm
L5
15.000 mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
L13
mm
L14
mm
L15BASIS
mm
L16
mm
L17
mm
L18
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
mm
B9
mm
B10
27.600 mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
40.000 mm
H7
mm
H8
60.000 mm
H9
mm
H10
40.000 mm
H11
6.000 mm
H12
mm
H13
mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
75.700 mm
H18
mm
H19
mm
H20
mm
T1
mm
T2
2.100 mm
T3
mm
T4
5.700 mm
T5
2.100 mm
T6
mm
T7
6.000 mm
T8
0.200 mm
T9
mm
D1
9.000 mm
D2
M6
D2DN
6.000 mm
D2DK
4.773 mm
D3
10.000 mm
D4
M5
D4DN
5.000 mm
D4DK
4.019 mm
D5
mm
D6
mm
D7
D7DN
mm
D7DK
mm
D8
9.000 mm
D9
D9DN
mm
D9DK
mm
D10
mm
D11
16.000 mm
D12
SW29
D12SW
33.000 mm
D13
5.000 mm
D14
15.000 mm
R1
mm
R2
80.000 mm
R3
192.000 mm
R4
25.000 mm
R5
75.000 mm
SW1
SW2.5
SW1SW
2.500 mm
SW2
SW2.5
SW2SW
2.500 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)