Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HMHU, HMHSU, HPHU - Gummi/Polyurethankautschuk-gerollte Förderer-Räder
Stückliste
HMHU30-16
PN
Teilenummer
TS
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
D
30 mm
W
16 mm
DD
d
6.2 mm
DD1
d1
12 mm
B
10 mm
TT
t
2.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen