Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HMHU, HMHSU, HPHU - Rotelle per trasportatore rivestite in gomma/uretano
Lista materiale
HMHU30-16
PN
Codice componente
TS
Selezione tipo
MAT
Materiale
D
30 mm
W
16 mm
DD
d
6.2 mm
DD1
d1
12 mm
B
10 mm
TT
t
2.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD