Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
HMLA-30 - ハンドル
部品表
HMLA-30-100-K8-R
NORMNR
品番
HMLA-30-100-K8-R
NM2
カタログ標準品 mm
D1
100 mm
D2
穴径H7
8 mm
D3
28 mm
D4
22 mm
B
14 mm
H
9.5 mm
L1
17 mm
L2
30 mm
MAT
材質
Alu
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)