Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
HND - ピッチアジャスタブルヒンジ
部品表
HND-76-60-B-BK
CN
品番
A
寸法 A
76 mm
B
寸法 B
60 mm
A1
寸法 A1
42 mm
B1
寸法 B1
34 mm
C
寸法 C
33.5 mm
D
直径 d
6.5 mm
H
寸法 H
15 mm
H1
寸法 h1
8.5 mm
H2
寸法 h2
9 mm
G
Dimension G
8 mm
W
Dimension W
4 mm
P
Dimension P
1 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)