Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HOJSR, HOJSRK, HOJSRR - Flexibles souples en résine fluorée-Type à ressort
Nomenclature
HOJSR15-0.3
PN
Réf. pièce
APP
Application
OT
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20~70
HNID
Diam. intérieur nominal du flexible
mm
HOD
Diamètre extérieur du flexible
mm
MBR
Rayon de pliage minimal
mm
OP1
Pression de fonctionnement à 20°C
MPa
OP2
Pression de fonctionnement à 70°C
MPa
HL
Longueur du flexible, incrément de 0.1m
m
L
L Matage de l'extrémité gauche
R
R Matage de l'extrémité droite
RG
R (PT) G (PF)
LB
B (diamètre entre plats), forme AS/BS
0 mm
LL
L Forme AS/BS
0 mm
RB
B (diamètre entre plats), forme AS/BS
0 mm
RL
L Forme AS/BS
0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés