Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) - Fittings
Bill of material
14P-06-30HB12
PN
Part No.
14P-06-30HB12
SERIES
Series
1
H
Height
Zoll
MAT
Material
TYPE
Type
RS
Rung Spacing
9" Zoll
W
Tray Width
Zoll
WMM
Tray Width
152 mm
ANG
Angle
°
R
R - Radius
Zoll
RMM
R - Radius
305 mm
A
13 1/8 Zoll
AMM
A
333 mm
B
3 1/2 Zoll
BMM
B
89 mm
C
7 1/16 Zoll
CMM
C
179 mm
LOD
Level of Details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen