Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) - Fittings
Bill of material
14P-06-30HB12
PN
Part No.
14P-06-30HB12
SERIES
Series
1
H
Height
Pollici
MAT
Material
TYPE
Type
RS
Rung Spacing
9" Pollici
W
Tray Width
Pollici
WMM
Tray Width
152 mm
ANG
Angle
°
R
R - Radius
Pollici
RMM
R - Radius
305 mm
A
13 1/8 Pollici
AMM
A
333 mm
B
3 1/2 Pollici
BMM
B
89 mm
C
7 1/16 Pollici
CMM
C
179 mm
LOD
Level of Details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD