Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) - Fittings
Bill of material
14P-06-30HB12
PN
Part No.
14P-06-30HB12
SERIES
Series
1
H
Height
英寸
MAT
Material
TYPE
Type
RS
Rung Spacing
9" 英寸
W
Tray Width
英寸
WMM
Tray Width
152 mm
ANG
Angle
°
R
R - Radius
英寸
RMM
R - Radius
305 mm
A
13 1/8 英寸
AMM
A
333 mm
B
3 1/2 英寸
BMM
B
89 mm
C
7 1/16 英寸
CMM
C
179 mm
LOD
Level of Details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型