Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Hose barb_K4-SH Type - Socket
Bill of material
K4-04SH BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
K4-04SH BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB20916
S
Application (Hose)
1/2
MT
Material
BRASS
M
Mass
226 g
L
(82) mm
D
ΦD
(32) mm
SD
Φd
30 mm
N
26.5 mm
A
34 mm
C
23 mm
T
ΦT
15 mm
B
ΦB
10 mm
SM
Seal material
NBR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés