Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Hose barb_K4-SH Type - Socket
Bill of material
K4-04SH BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
K4-04SH BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB20916
S
Application (Hose)
1/2
MT
Material
BRASS
M
Mass
226 g
L
(82) mm
D
ΦD
(32) mm
SD
Φd
30 mm
N
26.5 mm
A
34 mm
C
23 mm
T
ΦT
15 mm
B
ΦB
10 mm
SM
Seal material
NBR
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型