Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Hose barb / L shaped_K-SHL type - Socket
Bill of material
K-02SHL BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
ASSYNO
Assy No.
S
Application (Hose)
MT
Material
BRASS
M
Mass
g
L
(52) mm
D
ΦD
(21) mm
SD
Φd
18.5 mm
N
16.8 mm
A
29 mm
C
21 mm
T
ΦT
mm
H
(42.5) mm
B
ΦB
mm
SM
Seal material
NBR
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型