Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Hose barb / L shaped / Valeless_K-TSHL type - Socket
Bill of material
K-03TSHL BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
K-03TSHL BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB00844
S
Application (Hose)
3/8
MT
Material
BRASS
M
Mass
87 g
L
(52) mm
D
ΦD
(21) mm
SD
Φd
18.5 mm
N
16.8 mm
A
29 mm
C
21 mm
T
ΦT
12 mm
H
(42.5) mm
B
ΦB
7 mm
SM
Seal material
NBR
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    NITTO KOHKI
    Male thread / L shaped_K-PML type - Plug
    NITTO KOHKI
    Male thread / Valeless_K-TSM type - Socket
    NITTO KOHKI
    Male thread / With hexagonal hole_K-PM-HH type - Plug
    NITTO KOHKI
    Hose barb / Valeless_K-TSH type - Socket
    NITTO KOHKI
    K3-SH Type - Socket
    NITTO KOHKI
    K3-PH Type - Plug
    NITTO KOHKI
    For braided hose connection_K-SN type - Socket
    NITTO KOHKI
    Hose barb / L shaped_K-SHL type - Socket
    PROPLASTICA
    CH15 - Fitting 90°
    PROPLASTICA
    CD19 - Fitting 90°
    HPS International
    RTCSL - 90° Male thread for push lock hose
    AIRWORK
    B201 - Male Elbow
    NITTO KOHKI
    Hose barb_K4-SH Type - Socket
    NITTO KOHKI
    Hose barb_SH-BL Type - Socket
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen