Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Hose barb / L shaped / Valeless_K-TSHL type - Socket
Bill of material
K-03TSHL BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
K-03TSHL BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB00844
S
Application (Hose)
3/8
MT
Material
BRASS
M
Mass
87 g
L
(52) mm
D
ΦD
(21) mm
SD
Φd
18.5 mm
N
16.8 mm
A
29 mm
C
21 mm
T
ΦT
12 mm
H
(42.5) mm
B
ΦB
7 mm
SM
Seal material
NBR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés