Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Hose Clamps SSB / SSD - SSB 60-80 ST-VZ
Bill of material
SCHMALZ 10.07.10.00006 SSB 60-80 ST-VZ
NAME
Name
10_07_10_00006
NNCUSTOM
SSB 60-80 ST-VZ
NTCUSTOM
Schlauchschelle
NBCUSTOM
SSB 60-80 ST-VZ
LINACUSTOM
SSB 60-80 ST-VZ
ARTNR
Order number
10.07.10.00006
C114
B
9 mm
C127
d
80 mm
C1011
Spannbereich
60 - 80 mm
C613
Material
Stahl verzinkt
C575
Weight
26 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)