Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
HP 800 - Sealing Plug HP
Bill of material
SFC KOENIG HP 800-040/M5
IDNR
Identnumber
TYPE
HP 800-040/M5
M1
DIN 1.0403
M2
DIN 1.0616
FORM
D1
4.000 mm
L1
10.000 mm
D2
4.000 mm
D3
3.300 mm
L3
10.100 mm
L4
0.400 mm
L5
8.700 mm
L6
3.700 mm
L7
1.500 mm
D4
3.000 mm
D5
M5x0.5
D6
M5x0.5 6h
X
6.100 mm
G
WEIGHT
0.814 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)