Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
HP_T61 - hp5t61j02-024
Stückliste
hp5t61j11-230
CODE
Bestellnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Breite
37 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
IP-Klasse
IP65
ACT
Betätigungskopf
Attuatore in nylon su molla inox
MATHEAD
Kopfmaterial
Testina termoplastica
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
CE - cULus - UKCA
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
TEMP
Temperature di funzionamento
-25° +70° °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30° +80° °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Classe II - Doppio isolamento Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Thermischer Bemessungsstrom Ith
10 (? min 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
4 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
CCTOCTO
Bemessungsbedingter Kurzschlussstrom
1 kA
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (400V - 50-60 Hz) gemäß
4 Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
DC-13 Betriebsströme (24V - 50-60 Hz)
3 Secondo IEC 60947-5-1
VAL
Tensione di alimentazione del solenoide
TON
Tempo di ON del solenoide
Min. 0,2 - Max 0,5 s
TOFF
Tempo di OFF del solenoide
Min. 30 s
FREQCOMM
Schaltfrequenz
Max. 119 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25 m?
TERMN
Anschlussquerschnitt
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLES
Anschlussquerschnitt
0.75 … 2.5 mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
0.05 Milioni di manovre
B10D
B10d
0.1 Milioni di manovre