HP1001-9RTVG
Bel Fuse
Power Solutions
HP1001-9RTVG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/hp1001_9rtvg/hp1001_9rtvg.prj},{NB=HP1001-9RTVG},{PN=HP1001-9RTVG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 184W, Output 5.1VDC, 36A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, V (rotary switch to adjust Vi min), RoHS Compliant},{POWER=184},{VIN=16.8-137.5},{OV=5,1},{OC=36},{OT=-40 to 71},{SHA256=5us9wzmrJ0+b3nJJ8jYwogVvOctwWZLVs9SyWmHiMVs=},{INAME=00148__hpxxxx2dxxv}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp1001_9rtvg - Bel Power Solutions
Bill of material
HP1001-9RTVG
PN
Part Number
HP1001-9RTVG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 184W, Output 5.1VDC, 36A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, V (rotary switch to adjust Vi min), RoHS Compliant
POWER
Power
184
W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5
VDC
OV
Output Voltage
5,1
VDC
OC
Output Current
36
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청