Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp1301_9rtb1g - Bel Power Solutions
Bill of material
HP1301-9RTB1G
PN
Part Number
HP1301-9RTB1G
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, Heatsink 20mm, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
16 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Walther Flender
    gears CI PAM - double worm gear
    TE Connectivity
    2170110-3
    TE Connectivity
    2170110-1
    Bel Fuse
    hp1501_9rtb1g - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    hp2540_9tb1g - Bel Power Solutions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model