Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp3040_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
HP3040-9RG
PN
Part Number
HP3040-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 188W, Output 5.1/15/15VDC, 18/3.2/3.2A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, RoHS Compliant
POWER
Power
188 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
5.1/15/15 VDC
OC
Output Current
18/3.2/3.2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей