Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp3040_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
HP3040-9RG
PN
Part Number
HP3040-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 188W, Output 5.1/15/15VDC, 18/3.2/3.2A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, RoHS Compliant
POWER
Power
188 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
5.1/15/15 VDC
OC
Output Current
18/3.2/3.2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型