Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
HPCE - HPCE® High Power Card Edge Connector
Bill of material
10122238-000402ALF-Y-STB-0---Y-Y-00
PN
Part Number
10122238-000402ALF
SERIES
Series
HPCE
TYPE1
Connector Type
QP
Left Quad Power Beam Qty.
DP
Dual Power Beam Qty.
RQP
Right Quad Power Beam Qty.
S
Signal Contact Qty.
TLG
Tail Length
mm
POL
Polarization Key
TT
Tail Type
ORI
Orientation Key
HD
Hold Down Option
ME
Mounting Ears
RG
Rear Guide
A
Dim A
15.47 mm
B
Dim B
10.47 mm
C
Dim C
14.53 mm
D
Dim D
0.00 mm
E
Dim E
6.68 mm
NOTE
Note
Overall length OK
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)