Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HPEFT, HPEDT, HPEGT - Feuilles stratifiées en polyéthylène
Nomenclature
HPEFT0.2-1
PN
Réf. pièce
HPEFT0.2-1
TS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
Polyéthylène (PE), éthylène-acétate de vinyle (EVA)
HR
Résistance à la chaleur
20~110 °C
T
T Nominal
0.2 mm
L
Longueur L
m
T1
T Epaisseur réelle
0.20 mm
W
W Largeur
1.2 m
MASS
Masse
0.4 kg
NOTE
Remarque
Le modèle 3D constitue juste une partie de la tôle réelle
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés