Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HPEFT, HPEDT, HPEGT - Fogli laminati in polietilene
Lista materiale
HPEFT0.2-1
PN
Cod. comp.
HPEFT0.2-1
TS
Selezione tipo
MAT
Materiale
Polietilene (PE), Etilene-vinil acetato (EVA)
HR
Resistenza al calore
20~110 °C
T
T nominale
0.2 mm
L
Lunghezza L
m
T1
Spessore T effettivo
0.20 mm
W
Larghezza W
1.2 m
MASS
Massa
0.4 kg
NOTE
Nota
Il modello 3D del foglio illustra solo un segmento dell'articolo effettivo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD