Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HPEFT, HPEDT, HPEGT - Polyethylen-beschichtete Folien
Stückliste
HPEFT0.2-1
PN
Teile-Nr.
HPEFT0.2-1
TS
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
Polyethylen (PE), Ethylen-Vinylacetat (EVA)
HR
Wärmebeständigkeit
20~110 °C
T
Nennwert T
0.2 mm
L
L Länge
m
T1
Ist-Dicke T
0.20 mm
W
W Breite
1.2 m
MASS
Gewicht
0.4 kg
NOTE
Hinweis
3D Modell ist nur ein Segment des tatsächlichen Blechs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen