Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HPEHT - 遮光板
明细表
HPEHT0.2-1
PN
型号
HPEHT0.2-1
MAT
材质
聚乙烯(PE)、尼龙(NY)、铝(AL)
HR
耐热性
20~80 °C
LBE
遮光效果
99.99 %
T
T 公称直径
0.2 mm
L
L尺寸
m
T1
T 厚度 实际尺寸
0.18 mm
W
W 宽度
1.2 m
MASS
重量
0.3 kg
NOTE
使用注意事项
3D模型图仅表示实际板的一部分
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型