Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HPEHT - Fogli fotoschermanti
Lista materiale
HPEHT0.2-1
PN
Cod. comp.
HPEHT0.2-1
MAT
Materiale
Polietilene (PE), Nylon (NY), Alluminio (AL)
HR
Resistenza al calore
20~80 °C
LBE
Effetto di oscuramento
99.99 %
T
T nominale
0.2 mm
L
Lunghezza L
m
T1
Spessore T effettivo
0.18 mm
W
Larghezza W
1.2 m
MASS
Massa
0.3 kg
NOTE
Nota
Il modello 3D del foglio illustra solo un segmento dell'articolo effettivo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD