HPELT0.2-1
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hpelt.prj},{NB=HPELT0.2-1},{T=0.2},{L=1},{T1=0.19},{W=0.82},{NOTE=3D Model is Only a Segment of the Actual Sheet}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HPELT - 防紫外线板
明细表
HPELT0.2-1
PN
型号
HPELT0.2-1
MAT
材质
聚酯
HR
耐热性
20~80
°C
T
T 公称直径
0.2
mm
L
L尺寸
1
10
50
1
10
50
m
T1
T 厚度 实际尺寸
0.19
mm
W
W 宽度
0.82
m
MASS
重量
0.2
kg
NOTE
使用注意事项
3D模型图仅表示实际板的一部分
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求