Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HPELT - Feuilles de protection contre les rayons UV
Nomenclature
HPELT0.2-1
PN
Réf. pièce
HPELT0.2-1
MAT
Matériau
Polyester
HR
Résistance à la chaleur
20~80 °C
T
T Nominal
0.2 mm
L
Longueur L
m
T1
T Epaisseur réelle
0.19 mm
W
W Largeur
0.82 m
MASS
Masse
0.2 kg
NOTE
Remarque
Le modèle 3D constitue juste une partie de la tôle réelle
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés