Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HPELT - UV-Schutz-Folien
Stückliste
HPELT0.2-1
PN
Teile-Nr.
HPELT0.2-1
MAT
Werkstoff
Polyester
HR
Wärmebeständigkeit
20~80 °C
T
Nennwert T
0.2 mm
L
L Länge
m
T1
Ist-Dicke T
0.19 mm
W
W Breite
0.82 m
MASS
Gewicht
0.2 kg
NOTE
Hinweis
3D Modell ist nur ein Segment des tatsächlichen Blechs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen