Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hpi_15 - Signal Transformer
Bill of material
HPI-15
PN
Part Number
HPI-15
DESC
Description
High Power International Transformer, 1500VA Power, 100V/115V/215V/230V Input, 230V Output Series
POWERVA
Power
1500 VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
35.75 lbs (16.22 kg)
LENGTH
Length
7.06 in. (179.3 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
HEIGHT
Height
6.1 in. (154.9 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)