您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
HPK-L E 80-200
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
HPKL GENERATION A
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/hpk-l_generation-a/hpk_l_pump3e_asmtab.prj},{NB=HPK-L Fig3E 80-200300515131502820.752081H07B},{ID=20.000},{ZOGPTYP=5.000},{ZOGPGR=3.000},{ZOIECGR=4.000},{ZOPOLGR=1.000},{ZOKPGR=2.000},{WKSTGR=4.000},{PK=75.000},{FORMNR=2.000},{LGGR=3.000},{LGTRNR=5.000},{WELLENR=3.000},{SFNR=8.000},{PNENN=200.000},{PDN1=125.000},{PDN2=80.000},{PF=500.000},{PW=370.000},{PW2=4.000},{PKU=117.000},{PH1=180.000},{PH2=250.000},{PA=125.000},{PGDA=283.000},{PGDA2=340.000},{PGL1=56.000},{PGL2=35.000},{PGL3=62.000},{PGALPHA2=270.000},{SFF=1.000},{PB=65.000},{PG1=16.000},{PM1=125.000},{PN1=345.000},{PDP=32.000},{WKST=300},{FLNORM=5},{GPTYP=1},{GPGROESSE=5},{KPTYP=1},{KPGROESSE=3},{MOTBAUART=1},{MOTFREQ=50},{MOTPOL=2},{MOTFRM=82},{MOTRAT=0.75},{MOTSIZE=81}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
HPK-L Fig.3E - HPK-L Fig.3E
明细表
HPK-L E 80-200
BAUGROESSE
泵尺寸
80-200
80-200
WKST
原料码
E
E4
S
S4
E
E4
S
S4
FLNORM
Flange standard
EN1092-1 PN25
ASME B16.5 Class 150
EN1092-1 PN25
ASME B16.5 Class 150
GPTYP
底板类型
G-ISO ZN24259
S-ISO ZN24259
Form A ZN1393
Form B ZN1393
G-ISO ZN24259
S-ISO ZN24259
Form A ZN1393
Form B ZN1393
GPGROESSE
底板尺寸
5G -1120x490
6G -1250x540
7G -1400x610
8G -1600x660
9G -1800x730
5G -1120x490
6G -1250x540
7G -1400x610
8G -1600x660
9G -1800x730
KPTYP
联轴器类型
Eupex N
Eupex NH
Rotex ZS
Eupex N
Eupex NH
Rotex ZS
KPGROESSE
联轴器尺寸
95
110
125
140
160
180
200
95
110
125
140
160
180
200
MOTBAUART
电机型号
B3 IP55
B3 IP55
MOTFREQ
电机频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MOTPOL
电机级数
2-polig
4-polig
6-polig
2-polig
4-polig
6-polig
MOTFRM
电机尺寸
80M
90S
90L
100L
112M
132S
160M
160L
180M
200L
225M
250M
280S
280M
80M
90S
90L
100L
112M
132S
160M
160L
180M
200L
225M
250M
280S
280M
MOTRAT
0.75 kW
0.75 kW
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求