Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HPLA__L050, HPLA__L075, HPLA__L100, HPLA__L150, HPLK__L050, HPLK__L075, HPLK__L100, HPLK__L150, HPLN__L050, HPLN__L075, HPLN__L100, HPLN__L150, HPLT__L050, HPLT__L075, HPLT__L100, HPLT__L150, HPLM__L050, HPLM__L075, HPLM__L100, HPLM__L150, HPLP__L050, HPLP__L075, HPLP__L100, HPLP__L150 - Poulies synchrones sans clé (auto-tendeuses), type L-Type standard à mécanisme de verrouillage intégré
Nomenclature
HPLA37L050-E-15
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
MATF
Matériau de la bride
MATML
Matériau de la butée mécanique
EN 1.1191 équivalent
STP
Traitement de surface de la poulie
STF
Traitement de surface de l'embase
STML
Traitement de surface de la butée mécanique
-
HARDP
Dureté de la poulie
-
HARDF
Dureté de l'embase
-
ALT1
Traitement de surface
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
12.7 mm
A
14 mm
W
19 mm
Y
0.0 mm
PS
Forme de poulie
DD
d Incrément de 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
D1
mm
L
(L)
mm
ALT2
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT3
Embase non fixée
ALT4
Embase fixée uniquement sur un côtés
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés