Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HPLA__L050, HPLA__L075, HPLA__L100, HPLA__L150, HPLK__L050, HPLK__L075, HPLK__L100, HPLK__L150, HPLN__L050, HPLN__L075, HPLN__L100, HPLN__L150, HPLT__L050, HPLT__L075, HPLT__L100, HPLT__L150, HPLM__L050, HPLM__L075, HPLM__L100, HPLM__L150, HPLP__L050, HPLP__L075, HPLP__L100, HPLP__L150 - Synchronriemenscheiben mit konischer Spannhülse, Ausführung L - mit integrierter mechanischer Standardverriegelung
Stückliste
HPLA37L050-E-15
PN
Teile-Nr.
MATP
Werkstoff Riemenscheibe
MATF
Werkstoff des Flansches
MATML
Werkstoff Spannsätze
EN 1.1191 Äquivalent
STP
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
STF
Oberflächenbehandlung Flansch
STML
Oberflächenbehandlung Spannsätze
-
HARDP
Härte Riemenscheibe
-
HARDF
Härte Flansch
-
ALT1
Oberflächenbehandlung
NT
Anz. Zähne
TNW
Ausführung, Nennbreite
BW
Riemenbreite
12.7 mm
A
14 mm
W
19 mm
Y
0.0 mm
PS
Scheibenform
DD
d 1mm-Schritte
mm
PD
P.D.
mm
OD
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
D1
mm
L
(L)
mm
ALT2
Verkleinerung der Bordscheibe
FC
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
ALT3
Bordscheibe nicht beigefügt
ALT4
Bordscheibe nur einseitig
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen