Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HPSCC - Cames de capteur optique, type à serrage
Nomenclature
HPSCC50-8
PN
Réf. pièce
HPSCC50-8
MAT
Matériau
EN AW-6063/AlMg0,7Si
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
AC
Accessoires
Vis à six pans creux
D
50 mm
P
P sélectionnable
mm
A
11 mm
MM
M
4.75 mm
B
31 mm
C
6.5 mm
S
2.5 mm
X
11.5 mm
Y
4.8 mm
TT
T
1.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés