Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 22.02.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
HPV
Bill of material
HPV-25A-T
MODEL
Model No.
HPV
PS
Port
RSM
Rubber sleeve material
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
25 mm
B
149 mm
C
125 mm
D
90 mm
E
70 mm
F
16 mm
G
3.0 mm
H
4 - φ19 mm
J
202 mm
K
139 mm
L
126 mm
M
160 mm
N
18 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen