Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 22 feb 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
HPV
Bill of material
HPV-25A-T
MODEL
Model No.
HPV
PS
Port
RSM
Rubber sleeve material
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
25 mm
B
149 mm
C
125 mm
D
90 mm
E
70 mm
F
16 mm
G
3.0 mm
H
4 - φ19 mm
J
202 mm
K
139 mm
L
126 mm
M
160 mm
N
18 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD