Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-APAA-G8M - 高品质圆弧形齿同步带轮G8M型--标准型/小凸缘型
Bill of material
HQ-APAA-G8M150-32-A-H20
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽15mm
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
CS
齿数
FJ
附件固定螺丝
不锈钢
GCKD
公称宽度
DLXZ
带轮形状
DLXZ1
'A','B'
A
16.7 mm
W
23.0 mm
L
43.0 mm
NK
轴孔规格
H
H圆孔
P
顶丝圆孔
P1
A形
N
顶丝键槽孔
C
顶丝键槽孔
V
台阶孔
F
台阶孔
Z
J
mm
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
D
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
hq-apaa-g5m.pdf
Y
Q
R
S
T
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models