您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-APTAA-G5M120-32-E-d10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/hq-aptaa-g5m.prj},{NB=HQ-APTAA-G5M120-32-E-d10},{CODE=HQ-APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G5M120},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{H8M1=10,11,12,14},{H8M2=0},{H8M251=10,11,12,14},{H8M252=10,11,12},{DR=50.93},{DS=49.79},{DFO=55.00},{DFI=42.00},{PDF=hq-aptaa-g5m.pdf},{PPATH=hq-aptaa-g5m/hq-aptaa-g5m-asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-APTAA-G5M090 - 高品质组合式圆弧形齿免键同步带轮G5M型--标准型/沉孔型
明细表
HQ-APTAA-G5M120-32-E-d10
CODE
代号
HQ-APTAA
XS
型式
同步带宽12mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
胀紧套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
GCKD
公称宽度
G5M120
G5M150
G5M120
G5M150
A
13.3
mm
CS
齿数
32
32
DLXZ
带轮形状
E
E
XD
d
10
11
12
14
10
11
12
14
mm
DR
Dr
50.93
50.93
mm
DS
Ds
49.79
49.79
mm
DFO
Dfo
55.00
55.00
mm
DFI
Dfi
42.00
42.00
mm
PDF
pdf
hq-aptaa-g5m.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求