您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-BSFN-d16-L70
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bsfn.prj},{NB=HQ-BSFN-d16-L70},{CODE=HQ-BSFN},{LX=法兰螺帽型},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJT1=GCr15},{HJT=SUJ2},{YD=HRC58~},{BMCL=-},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.018},{L=70},{L11=[70:700/1]},{XD=8},{GZLS=4},{D1=31},{L2=50},{D2=51},{A=40},{T=10},{F=18.000},{QYK=2.000},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=6.000},{C=545},{C0=849},{CT=4.770},{C0T=7.430},{MA1=3.710},{MA2=26.090},{G=226.000},{G1=1.560},{PDF=hq-bsfn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-BSFN - 实心滚珠花键 法兰螺帽型
明细表
HQ-BSFN-d16-L70
CNSORDERNO
订单编号
HQ-BSFN-d16-L70
HQ-BSFN-d16-L70
CODE
HQ-BSFN
LX
类型
法兰螺帽型
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJT1
国标
GCr15
HJT
相当
SUJ2
YD
硬度
HRC58~
BMCL
表面处理
-
DH7
16
16
mm
DH7GC
公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
XD
d
8
8
mm
GZLS
滚珠列数
4
D1
31
31
mm
L2
50
50
mm
D2
51
51
mm
A
40
40
mm
T
10
10
mm
F
18.000
18.000
mm
QYK
Q油孔
2.000
2.000
mm
X
安装孔X
4.500
4.500
mm
Y
安装孔Y
8.000
8.000
mm
Z
安装孔Z
6.000
6.000
mm
C
基本额定负载C
545
545
C0
基本额定负载C0
849
849
CT
基本额定扭矩CT
4.770
4.770
C0T
基本额定扭矩C0T
7.430
7.430
MA1
容许静力矩
3.710
3.710
MA2
容许静力矩
26.090
26.090
G
花键套
226.000
226.000
G1
花键轴
1.560
1.560
PDF
hq-bsfn.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求