Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVBGYA - 进口脚轮-美式顶板-固定型-超重载型
Bill of material
HQ-CVBGYA-D100-NS
CNSORDERNO
bestllnummer
CODE
代号
HQ-CVBGYA
D
Y
材料代号
Y1
'NS','UL'
H
W
T
9.000
A
159.000
C
114.000
F
134.000
F1
126.000
G
86.000
G1
62.000
DD
13.000
PDF
hq-cvbgya.pdf
RXZH
容许载荷
CKZL
参考重量
JJ1
脚架类型
固定型
JJ2
脚架材质
Q235A
JJ3
表面处理
镀锌
JJ4
刹车形式
-
JJ5
底板标准
美式
LB1
材质
MC尼龙
LB2
颜色
白色
LB3
轴承
双轴承
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models