Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVLBGXA - 进口高性价比脚轮 固定型 重载型
Bill of material
HQ-CVLBGXA-D65-NM
CNSORDERNO
bestllnummer
CODE
代号
HQ-CVLBGXA
D
Y
材料代号
H
W
45.000
A
119.000
C
104.000
F
80.000
F1
78.000
G
80.000
G1
78.000
DD
11.000
PDF
hq-cvlbgxa.pdf
D2
HD
15.000
RXCH
容许载荷
600 kg
CKZL
参考重量
LX
类型
固定式
ZJ1
支架材质
Q235A
ZJ2
表面处理
电泳(黑色)
ZJ3
刹车形式
-
ZJ4
底板标准
日式
LB1
轮部材质
强化尼龙
LB2
颜色
黑色
LB3
轴承
双轴承
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models