피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
35235 HQ-32-W
Festo
제품 (A - Z)
H
HQ
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2017. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{festo/parts/h/hq/hq_asmtab.prj},{NB=35235 HQ-32-W---(50)},{TNR=35235},{TYP=HQ-32-W},{INFO=2017-06-30},{DIST=50},{FORM=32.000},{AB=5.500},{AH=35.500},{AO=7.500},{AT=3.000},{AU=19.000},{B1=28.000},{FB=4.900},{H1=55.500},{L1=24.000},{L2=2.000},{TR=46.000},{US=57.000},{SA90=261.000},{SA180=292.000},{SA270=339.000},{SA360=355.000},{SAO90=0.000},{SAO180=0.000},{SAO270=0.000},{SAO360=0.000},{SAM90=0.000},{SAM180=0.000},{SAM270=0.000},{SAM360=0.000},{VERS=1.000},{PPATH=assemblies/hq_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.06.2017},{GTIN=4052568068110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HQ - 풋 마운팅
BOM
35235 HQ-32-W
TNR
Part Number
35235
35235
TYP
Type
HQ-32-W
HQ-32-W
INFO
유효 기간
정보
2017-06-30
DIST
거리
mm
값 입력 DIST
거리
mm
cm
inch
ft
확인
AB
5.500
5.500
mm
AH
35.500
35.500
mm
AO
7.500
7.500
mm
AT
3.000
3.000
mm
AU
19.000
19.000
mm
B1
28.000
28.000
mm
FB
4.900
4.900
mm
H1
55.500
55.500
mm
L1
24.000
24.000
mm
L2
2.000
2.000
mm
TR
46.000
46.000
mm
US
57.000
57.000
mm
SA90
261.000
261.000
mm
SA180
292.000
292.000
mm
SA270
339.000
339.000
mm
SA360
355.000
355.000
mm
SAO90
0.000
0.000
mm
SAO180
0.000
0.000
mm
SAO270
0.000
0.000
mm
SAO360
0.000
0.000
mm
SAM90
0.000
0.000
mm
SAM180
0.000
0.000
mm
SAM270
0.000
0.000
mm
SAM360
0.000
0.000
mm
GTIN
4052568068110
4052568068110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HR - 마운팅 브라켓
Festo
24.08.2023
CRH - 풋 마운팅
Festo
23.08.2023
ZBRQ - 중앙 마운팅
Festo
31.07.2023
HSM - 마운팅 플레이트
Festo
24.08.2023
JB - 조절가능 풋 마운팅
Festo
09.08.2023
HZB - 풋 마운팅
Festo
24.08.2023
HPC - 풋 마운팅
Festo
24.08.2023
HZS - 풋 마운팅
Festo
24.08.2023
CRHBN - 풋 마운팅
Festo
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청