您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-NSB-d17
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-nsb.prj},{NB=HQ-NSB-d17},{CODE=HQ-NSB},{LX=分离型},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{NBJG=全滚子},{D=17.000},{FJ=六角螺帽},{PC=0/-0.008},{DD=40.000},{DR=22.000},{H1=16.000},{H=15.800},{R=1.500},{R1=0.500},{EDZH=17.4},{EDZH1=20.9},{FHRL=10.9},{JXZS=9500},{ZL=110},{PDF=hq-nsb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-NSB - 进口型/标准型滚子轴承随动器 无侧板分离型
明细表
HQ-NSB-d17
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-NSB-d17
HQ-NSB-d17
CODE
代号
HQ-NSB
HQ-NSBR
HQ-NSB
HQ-NSBR
LX
类型
分离型
GB
材质
GCr15
JIS
材质
SUJ2
NBJG
内部结构
全滚子
D
d
17.000
17.000
mm
WQXZ
外圈形状
圆柱形
FJ
附件
六角螺帽
PC
偏差
0/-0.008
0/-0.008
DD
D
40.000
40.000
mm
DR
dr
22.000
22.000
mm
H1
16.000
16.000
mm
H
15.800
15.800
mm
R
r
1.500
1.500
mm
R1
r1
0.500
0.500
mm
EDZH
动载荷/KN
17.4
17.4
EDZH1
静载荷/KN
20.9
20.9
FHRL
轨迹表面负荷容量/KN
10.9
10.9
JXZS
极限转速/min
9500
9500
ZL
重量(g)
110
110
PDF
hq-nsb.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求