카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
HQC42001
CPC – Colder Products
Multi-Line
Hybrid Connector
Powered by
CAD모델 선택
{colder/multi_line/hybrid_connector/hqc42000.prj},{NB=HQC42001},{PN=HQC42001},{TT=1/8\" Hose Barbs},{CCOLUMN=HQC42001},{DCOLUMN=Polypropylene Hybrid Connector, 1/8\" ID (3.2mm) Panel Mount},{FCOLUMN=Hybrid Connector},{GCOLUMN=1},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=120°F},{YCOLUMN=49°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 45 psi, 3.1 bar},{AYCOLUMN=},{AZCOLUMN=},{BACOLUMN=Glass-filled Gray Polypropylene},{BBCOLUMN=Glass-filled Gray Polypropylene},{BCCOLUMN=NA},{BDCOLUMN=NA},{BECOLUMN=Gold-plated copper alloy electrical contact sockets},{MCOLUMN=},{NCOLUMN=},{NOTE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
HQC42000 - Hybrid Connector
Bill of material
HQC42001
PN
Part No.
HQC42001
TT
Termination Type
1/8" Hose Barbs
CCOLUMN
Product Number
HQC42001
DCOLUMN
Product Name
Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount
FCOLUMN
CPC Series
Hybrid Connector
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
1
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
49°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 45 psi, 3.1 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
Main Components
Glass-filled Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Valve
Glass-filled Gray Polypropylene
BCCOLUMN
Thumb Latch
NA
BDCOLUMN
External Spring
NA
BECOLUMN
Other
Gold-plated copper alloy electrical contact sockets
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청