Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
HRC 15 FN - Profilschienenführungen
Stückliste
HRC15FN-B1-VC-N-55.5L-27.75-27.75-I
MOD
Model Code
HRC15FN
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
15 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
27.750 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
24 mm
W2
16.0 mm
W1
15 mm
H1
15 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
W
47 mm
L
55.5 mm
L1
40.3 mm
H2
h2
20.7 mm
P1X
30 mm
P2X
38 mm
MXG2
Mxg2
M5x7 mm
M1
M4
T
7 mm
T1
7 mm
N1
M3x6.5 mm
N2
M3x6 mm
N3
P3
E
3.5 mm
S1
4.5 mm
S2
7.5 mm
S3
7.8 mm
S4
8.9 mm
RW
Schienengewicht
1290 g/m