카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
HRC 20 FL-B-VC-N-Block
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 20
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_20/hrc_fl_block_asmtab.prj},{NB=HRC 20 FL-B-VC-N-Block},{H=30},{W2=21.5},{W1=20},{H1=20.0},{P=60},{D=9.5},{DD=6.0},{G1=8.5},{W=63},{L=87.2},{L1=70.2},{H2=25.0},{P1X=40},{P2X=53},{P3X=35},{NDM=6.000},{G2=10.0},{M1D=5.000},{M2X=3.5},{T=10},{T1=10},{T2X=4.4},{NDM1=3.000},{N1L=7.5},{NDM2=3},{N2L=5.5},{NDM3=4.000},{E=10.0},{S1=6.0},{S2=9.4},{S3=18.1},{S4=18.8},{C=20.4},{C0=38.5},{RW=2280},{VERS=2.000},{SIZE=20},{P222=26.5},{BW1=504},{BW2=475},{MODX=HRC 20 FL},{MODNBX=HRC20FL},{RX= '', 'No', '-R', 'R : Additional holes'},{STX= 'B', 'B : Low friction', 'S', 'S : Standard'},{SNX='','No','-SN','Yes'},{DXDXG1=9.5x6x8.5},{MXG2=M6x10},{M1=M5},{N1=M3x7.5},{N2=M3x5.5},{N3=P4},{R=},{ST=B},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{AG=N},{SN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
HRC 20 FL - Block
Bill of material
HRC 20 FL-B-VC-N-Block
MOD
Model Code
HRC 20 FL
R
Additional 6 holes
No
R : Additional holes
No
R : Additional holes
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
B : Low friction
S : Standard
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
SN
NBR seal
No
Yes
No
Yes
H
30
mm
W2
21.5
mm
W1
20
mm
W
63
mm
L
87.2
mm
L1
70.2
mm
H2
h2
25.0
mm
P1X
40
mm
P2X
53
mm
P22
P2X/2
-
P3
-
mm
MXG2
Mxg2
M6x10
mm
M1
M5
mm
M2
-
mm
T
10
mm
T1
10
mm
T2
-
mm
N1
M3x7.5
mm
N2
M3x5.5
mm
N3
P4
E
10.0
mm
S1
6.0
mm
S2
9.4
mm
S3
18.1
mm
S4
18.8
mm
BW
Block weight
504
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청