Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
HRC 20 FL - Profile rail guides
Bill of material
HRC20FL-B1-VC-N-87.2L-13.6-13.6-I
MOD
Model Code
HRC20FL
RT
Rail type
SIZE
Size
20 mm
ST
Seal type
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
BC
Ball chain
PC
Preload class
RL
Rail length
mm
Введите значение для RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
Введите значение для P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
13.600 mm
AG
Accuracy grade
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
30 mm
W2
21.5 mm
W1
20 mm
H1
20.0 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
9.5x6x8.5 mm
W
63 mm
L
87.2 mm
L1
70.2 mm
H2
h2
25.0 mm
P1X
40 mm
P2X
53 mm
MXG2
Mxg2
M5x7 mm
M1
M5
T
7 mm
T1
7 mm
N1
M3x7,5 mm
N2
M3x5,5 mm
N3
P4
E
10.0 mm
S1
6.0 mm
S2
9.4 mm
S3
18.1 mm
S4
18.8 mm
RW
Rail Weight
2280 g/m
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    ERO
    HRC 30 MN - Profile rail guides
    ERO
    HRC 25 MN - Profile rail guides
    ERO
    HRC 20 MN - Profile rail guides
    ERO
    ARC 20 MN - Profile rail guides
    ERO
    AR/HR 20 - Rail - Linear guideway
    ERO
    HRC 20 FN - Profile rail guides
    ERO
    HRC 20 ML - Profile rail guides
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей